Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    172-3228: ЗУБ ВИЛКИ

    Номер по каталогу: 172-3228
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Extra fork tines add versatility to pallet fork carriages for moving a wide variety of palletized construction site materials.

    Дополнительные зубья вил повышают универсальность рам вил, позволяя перевозить широкий ряд строительных материалов, уложенных на вилы.

    Зубья вил поддонов Cat® для рам вил применяются для выполнения разнообразных погрузочно-разгрузочных операций. Зубья вил поставляются в различных размерах для перемещения объемных грузов или грузов на поддонах по строительным и промышленным объектам. Смещенные зубья используются для предотвращения провисания стрелы погрузчика при разгрузке кузова самосвала. Их можно использовать для погрузки-разгрузки материалов на строительных площадках.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота зубьев вил (дюймы): 31,5
    • Длина зуба вил (дюймы): 60
    • Количество вил: 1
    • Количество зубьев: 1
    • Масса зубьев вил (фунты): 264,6
    • Тип машины: Малые колесные погрузчики
    • Толщина зубьев вил (дюймы): 2
    • Ширина зубьев вил (дюймы): 6
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.