Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    172-3290: ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 172-3290
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Смазываемое звено в сборе

    Описание:

    • Гусеничные цепи, приводимые в движение ведущим колесом и бортовым редуктором, поддерживают вес машины, рейку для движения машины и место для установки башмаков.


    Характеристики:

    • Смазываемая гусеничная лента состоит из пальцев и втулок с внутренней смазкой, что устраняет контакт и трение; каждый шарнир звена герметизирован для сохранения консистентной смазки. Это увеличивает срок внутреннего износа на 25% по сравнению с герметизированной гусеничной лентой, уменьшает шум ходовой части и сокращает опасность заморозки или заклинивания шарниров.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 42
    • Размер болта (дюймы): 1/2
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 5,3
    mini hydraulic excavator
    307B, 307-A