Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    172-3450: ТРУБКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 172-3450
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Стальной патрубок Cat® в сборе

    Описание:
    Прочные стальные трубы для передачи эксплуатационных жидкостей или воздуха.

    Характеристики:
    Стальные трубы Cat® обеспечивают длительный срок службы и надежность в тяжелых условиях эксплуатации.

    Рекомендованное применение:
    Стальные трубы Cat предназначены для использования в ситуациях, когда не требуется гибкость линии.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 58,42
    • Длина (мм): 391,16
    • Наружный диаметр (мм): 0
    • Описание материала: 0
    • Ширина (мм): 162,56
    com
    836H, 826C, 825C

    petr
    C18 CX31-C15I TH35-C15I C15 TH35-E81 CX35-P800 TH48-E80 CX31-P600

    cold
    PM620, PM-200, PM-201, PM622

    ieng
    C18 C15 C-15 C-16

    wts
    623F, 637E, 621E, 627F, 631E, 657E, 651B, 637D, 621F, 657G, 631G, 633D, 657B, 623G, 621G, 623E, 627G, 621B, 633E II 631D, 623B, 627E, 637G

    wtt
    824C

    teng
    C15 C16 C18 C-18 C-16 C-15