Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    172-4848: ШКИВ

    Номер по каталогу: 172-4848
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив коленчатого вала

    Описание:

    • Шкивы коленчатого вала передают механическую энергию и крутящий момент через систему шкивов на вспомогательное оборудование.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    986H, 986K, 980G II 980G, 988G, 980H, 988K, 988H

    engine - industrial
    C15 C18 3406E

    articulated dump truck
    735B, 735, 740C 740, 745C, 740 GC 740B, 735 OEM 735C, 745

    off-highway truck
    770G OEM 770G, 772, 772G, 770

    cold planer
    PM-200, PM-201

    15 to 18 liter
    C15 C18 3406E

    road reclaimer
    RM-500, RM500B

    wheel dozer
    824C, 834G, 824K, 824G II 834K, 824H, 834H

    wheel loaders
    986K, 988KLRC, 988H

    excavator
    374F 390F L 374F L

    earthmoving compactor
    825H, 836H, 826K, 825G II 836G, 825K, 826G II 826C, 836K, 826H, 825C