Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    172-5285: КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ

    Номер по каталогу: 172-5285
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект уплотнений для гидроцилиндров

    Описание:
    Комплект уплотнений Cat® для гидравлических цилиндров включает все уплотнения, необходимые для повторного уплотнения гидравлического цилиндра.


    Характеристики:
    Комплект уплотнений Cat® для гидравлических цилиндров включает оригинальные уплотнения Cat®, многие из которых изготовлены из собственного материала или имеют патентованную конструкцию для использования в более жестких условиях компрессии и более широком температурном диапазоне. Все они соответствуют вашему приложению, помогая обеспечить максимальную производительность и длительный срок службы оборудования. Кроме того, так как комплект уплотнений Cat® для гидравлических цилиндров включает все уплотнения, необходимые для повторной установки, клиенты получают быстрое решение во время неотложного ремонта. Это увеличивает максимальное время бесперебойной работы и производительности.


    Рекомендуемое применение:
    Комплект уплотнений Cat® для гидравлического цилиндра соответствует определенному номеру детали для группы цилиндров и включает самые последние инженерные новшества.

    skid steer loader
    216, 272C 236, 257B, 268B, 297C 247, 267, 216B, 262B, 226B, 267B, 256C 246B, 262C 228, 252, 226, 232, 287, 248B, 257, 247B, 287B, 246, 246C 242B 232B, 277B, 277C 262, 252B, 236B, 287C 242, 277, 248