Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    172-7762: НАСОС ВОДЯНОЙ

    Номер по каталогу: 172-7762
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Водяной насос

    Описание:

    • Водяные насосы обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 7,3
    • Высота (мм): 185,4
    • Длина (дюймы): 21,1
    • Длина (мм): 535,9
    • Ширина (мм): 294,6
    motor grader
    12H NA 12G, 140G, 140H ES 12H, 143H, 160H NA 14H NA 160H ES 140H, 12H ES 140H NA 160H, 14G, 163H NA

    engine - industrial
    3306B