Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    172-7763: НАСОС ВОДЯНОЙ

    Номер по каталогу: 172-7763
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Water Pump

    Описание:

    • Водяные насосы обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 8,2
    • Высота (мм): 208,3
    • Длина (дюймы): 14
    • Длина (мм): 355,6
    • Ширина (мм): 208,3
    wheel-type loader
    972G, 966G, 966F, 966D, 966F II 966E

    articulated dump truck
    D250E II D300E II D250E