Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    172-7775: НАСОС ВОДЯНОЙ

    Номер по каталогу: 172-7775
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Водяной насос

    Описание:

    • Водяные насосы обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 7,8
    • Высота (мм): 198,1
    • Длина (дюймы): 11,4
    • Длина (мм): 289,6
    • Ширина (мм): 233,7
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.