Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    172-9367: ШКИВ КОЛЕНВАЛА

    Номер по каталогу: 172-9367
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив коленчатого вала

    Описание:

    • Шкивы коленчатого вала передают механическую энергию и крутящий момент через систему шкивов на вспомогательное оборудование.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    motor grader
    120K 2 120H, 12H, 12K, 140M, 160K, 120K, 135H, 12M, 140K, 140K 2

    engine - industrial
    3126B