Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    173-0944: ЗВЕНО В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 173-0944
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Герметичное и смазываемое звено в сборе (с системой принудительного крепления пальца (PPR))

    Описание:

    • Гусеничные цепи, приводимые в движение ведущим колесом и бортовым редуктором, поддерживают вес машины, рейку для движения машины и место для установки башмаков.


    Характеристики:

    • ГЕРМЕТИЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА Cat® СО СМАЗКОЙ (SALT) удерживает смазку внутри системы ходовой части и препятствует проникновению твердых частиц, вызывающих износ. Практически устраняется внутренний износ пальцев и втулок, что позволяет сократить затраты на техническое обслуживание и время простоев, одновременно увеличив срок службы и ремонтопригодность. SALT предоставляет универсальную конфигурацию ходовой части для различных видов грунтов, что в совокупности с конструкцией гусеничной ленты позволяет удовлетворять конкретным условиям работы.
    • Гусеничная лента с положительной фиксацией штоков (PPR) имеет металлическое стопорное кольцо, вложенное в канавку между штоком и звеном. Препятствует появлению осевого люфта и способствует сохранению масла в условиях высоких ударных нагрузок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 44
    • Размер болта (дюймы): 1 1/8
    • Размер болта (мм): 1 1/8
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 10,3
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 260,4
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.