Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    173-1813: КОЛЛЕКТОР

    Номер по каталогу: 173-1813
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Коллектор трубопровода впрыска топлива

    Описание:

    • Коллекторы являются важными компонентами трубопроводов впрыска топлива, обеспечивающих подачу топлива в цилиндры двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,2
    • Высота (мм): 55,88
    • Длина (дюймы): 6,8
    • Длина (мм): 172,72
    • Ширина (мм): 81,28
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.