Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    174-0219: ПАЛЕЦ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 174-0219
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Палец звена смазываемой гусеничной ленты

    Описание:

    • Пальцы гусениц вместе с втулками скрепляют вместе отдельные звенья гусеничной ленты и действуют в качестве шарнира для втулки смежных звеньев.

    Характеристики:

    • Смазываемая гусеничная лента состоит из пальцев и втулок с внутренней смазкой, что устраняет контакт и трение; каждый шарнир звена герметизирован для сохранения консистентной смазки. Это увеличивает срок внутреннего износа на 25% по сравнению с герметизированной гусеничной лентой, уменьшает шум ходовой части и сокращает опасность заморозки или заклинивания шарниров.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (дюймы): 2,3
    • Длина (дюймы): 13,189
    excavator
    385B, 385C, 365C L 5090B