Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    174-0220: ПАЛЕЦ ЗВЕНА ГУСЕНИЦЫ

    Номер по каталогу: 174-0220
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Track Pin Master

    Описание:

    • Съемные пальцы гусениц вместе с втулками скрепляют вместе отдельные звенья гусеничной ленты и действуют в качестве шарнира для втулки смежных звеньев.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 57,23
    • Длина (мм): 335
    • Количество гусеничных секций: 51
    • Размер болта (дюймы): 1,181
    • Размер болта (мм): M30
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 10,25
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 260,4
    excavator
    385B, 365B II