Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    174-1811: КРОНШТЕЙН В СБОРЕ #PUY

    Номер по каталогу: 174-1811
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других отделочных работ.

    Ковши для очистки траншей Cat® для малогабаритных экскаваторов идеально подходят для зачистки широких траншей, погрузки материалов, укрепления склонов, профилирования и отделочных работ в строительстве, при ландшафтных работах и содержании дорог.

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Масса (кг): 113,2
    • Масса (фунты): 249,6
    • Номинальная грузоподъемность (футы): 5,6
    • Номинальная емкость (л): 158,6
    • Радиус разгрузки (дюймы): 20,1
    • Радиус разгрузки (мм): 510,2
    • Толщина базовой кромки (дюймы): 0,6
    • Толщина базовой кромки (мм): 16
    • Ширина (мм): 1400
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.