Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    174-2133: ЛЕВЫЙ РЕЗЕЦ

    Номер по каталогу: 174-2133
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Боковая режущая кромка

    Описание:
    Боковая режущая кромка ковша (левая).


    Характеристики:
    Сварная / левая.
    Создает сменную изнашиваемую поверхность, которая защищает боковые кромки ковша и снижает затраты на его техническое обслуживание.
    Острые режущие кромки облегчают проникновение ковша в почву.


    Рекомендуемое применение:
    Для определенных ковшей малогабаритных экскаваторов. Подходит для многих состояний грунта для средних условий выемки.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,8
    • Высота (мм): 20,32
    • Длина (дюймы): 5,4
    • Длина (мм): 137,16
    • Машина: Мини-экскаватор
    • Ширина (мм): 101,6
    mini hydraulic excavator
    303.5, 303 305 304