Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    174-2134: ПРАВЫЙ РЕЗЕЦ

    Номер по каталогу: 174-2134
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Боковая режущая кромка

    Описание:
    Боковая режущая кромка ковша (правая).


    Характеристики:
    Приварная/правая
    Создает сменную изнашиваемую поверхность, которая защищает боковые кромки ковша и снижает затраты на техническое обслуживание ковша.


    Рекомендуемое применение:
    Для определенных ковшей малогабаритных экскаваторов. Подходит для многих состояний грунта для средних условий выемки.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 110
    • Длина (мм): 101
    • Машина: Мини-экскаватор
    • Ширина (мм): 21
    mex
    305 303.5, 304 303