Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    174-3722: Динамик круглой формы (80 Вт)

    Номер по каталогу: 174-3722
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Speaker Assembly

    Высококачественные принадлежности, монтажные комплекты, переходники и комплекты для радиоприемников машин Cat

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0
    • Диаметр (дюймы): 0
    • Длина (дюймы): 0
    • Крепление: в вырезанное отверстие
    • Мощность (Вт): 80
    • Полное сопротивление (Ом): 4
    • Примечания: Защитная сетка динамика в комплекте
    • Размер (дюймы): 5,25
    • Частота (Гц): От 40 до 22 К
    • Ширина (дюймы): 0
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.