Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    174-4429: РАДИАТОР

    Номер по каталогу: 174-4429
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Радиатор

    Описание:

    • Радиаторы удаляют избыточное тепло для охлаждения двигателей.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 246,38
    • Длина (мм): 838,2
    • Ширина (мм): 744,22
    tmh
    TH63, TH83, TH82, TH62