Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    174-5516: ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 174-5516
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Engine Mount

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Стоечные опоры представляют собой стоечный узел, который позволяет установить опору на плоскую опорную поверхность, используя болтовые соединения.  Обычно стоечные опоры имеют встроенную резьбовую шпильку или резьбовое отверстие для крепления устанавливаемой системы.  

    Свойства:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения механических напряжений на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их долговечность, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора.  Система полностью (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) оптимизирована и проверена на соответствие требованиям области применения.

    Стоечные опоры легко крепятся и обеспечивают "мгновенную" установку двигателей или других систем.  На опорах со шпильками могут использоваться выравнивающие гайки для точной настройки положения.  Стоечные опоры, используемые на морских судах, изготавливаются из коррозионно-стойкого алюминия или стали со специальным покрытием.

    Применение:
    Стоечные опоры часто используются для крепления двигателей.  Опоры, применяемые на морских судах, применяются для крепления судовых двигателей в агрессивной среде.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Общая высота или длина втулки (дюймы): 8,39
    • Размер резьбы (дюймы): 1-14
    • Расстояние между отверстиями фланца (дюймы): 6,69
    • Тип крепления: Монтаж на стойке для судового использования
    marine products
    C18 C30 3412E C32

    petroleum products
    C18 C30 3412E C32