Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    174-6325: КОЛЕНЧАТЫЙ ПАТРУБОК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 174-6325
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Коленчатый патрубок для воздухопроводов

    Описание:

    • Коленчатые патрубки являются важными компонентами воздухопроводов, передающих воздух по двигателю.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 571,5
    • Длина (мм): 1,384,30
    • Ширина (мм): 596,9
    off highway trucks
    797B

    oht
    797