Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    174-8044: РЕЗЕЦ БОКОВОЙ

    Номер по каталогу: 174-8044
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Боковая режущая кромка

    Описание:
    Боковая режущая кромка для снятия излишков материала.


    Характеристики:
    На болтах / левая.
    Защищает углы ковша от износа, обеспечивает лучшее проникновение и дополнительную поверхность режущей кромки благодаря полустреловидной острой форме.


    Рекомендуемое применение:
    Для определенных ковшей. Подходит для многих состояний почвы для средних условий выемки.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,2
    • Длина (дюймы): 19,3
    • Машина: Мини-экскаватор
    excavator
    320C, 322B L 330B L 322C, 325C, 325B L