Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    174-8788: БЛОК

    Номер по каталогу: 174-8788
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Блок

    Описание:

    • Блоки способствуют креплению направляющего колеса к раме опорных катков на овальной ходовой части.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 60
    • Длина (мм): 159,3
    • Ширина ходовой части (мм): 52
    ttt
    D6R, D6T LGPPAT D6T LGP D6R II D6R III D6T, D6T XW D6T XL D6R LGP D6T XL PAT D6T XW PAT D6R XL

    emac
    C9.3

    track type tractors
    D6TLGPVP, D6TXL, D6TLGP, D6T2XL, D6T2LGP