Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    175-0505: СЕРДЕЧНИК РД

    Номер по каталогу: 175-0505
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Radiator Core

    Описание:

    • Сердечники являются важными компонентами радиаторов, которые отводят избыток тепла для охлаждения двигателей.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,8
    • Высота (мм): 147,32
    • Длина (дюймы): 58,7
    • Длина (мм): 1490,98
    • Ширина (мм): 241,3
    track-type tractor
    D6R, D7R