Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    175-1144: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 175-1144
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Всасывающий гидравлический шланг в сборе

    Описание:
    Используется для перекачивания гидравлических жидкостей на основе нефти.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю синтетическую маслостойкую резиновую трубку, тканую или плетеную оплетку с проволочной спиралью для сопротивления вакууму и наружное покрытие из синтетического каучука, стойкое к нефти и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Всасывающая сторона с низким давлением или обратные контуры.

    adt
    730, 725