+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    175-1483: КОЖУХ В СБОРЕ ПЕРЕДНИЙ

    Артикул:175-1483
    1 $

    Передняя крышка

    Добавить в список покупок

    Описание:

    • В передней крышке расположены системы распределительной шестерни.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    • Длина (мм): 966,47
    • Высота (дюймы): 6,6
    • Высота (мм): 167,64
    • Ширина (мм): 826,77
    • Длина (дюймы): 38,05
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Общая высота (дюймы): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Габаритная ширина (мм): 0
    • Габаритная ширина (дюймы): 0
    • Общая высота (мм): 0