Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    175-1574: РЕЗЕЦ БОКОВОЙ

    Номер по каталогу: 175-1574
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Боковая режущая кромка

    Описание:
    Боковая режущая кромка ковша (левая).


    Характеристики:
    На болтах / левая.
    Создает сменную изнашиваемую поверхность, которая защищает боковые кромки ковша и снижает затраты на его техническое обслуживание. Острые режущие кромки облегчают проникновение ковша в почву.


    Рекомендуемое применение:
    Для определенных ковшей малогабаритных экскаваторов. Подходит для многих состояний грунта для средних условий выемки.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,07
    • Высота (мм): 128,8
    • Длина (дюймы): 7,07
    • Длина (мм): 179,5
    • Машина: Мини-экскаватор
    • Ширина (мм): 16
    mini hydraulic excavator
    305E2 CR 306E 305.5E2 CR 306, 305.5, 305.5E 305E 305.5E2 306E2 305E2