Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    175-1575: РЕЗЕЦ БОКОВОЙ

    Номер по каталогу: 175-1575
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Боковая режущая кромка

    Описание:
    Боковая режущая кромка ковша (правая).


    Атрибуты:
    Устанавливаемая на болты / правая.
    Создает сменную изнашиваемую поверхность, которая защищает боковые кромки ковша и снижает затраты на техническое обслуживание ковша.
    Заостренные режущие кромки увеличивают глубину проникновения.


    Рекомендуемое применение:
    Для определенных ковшей малогабаритных экскаваторов. Подходит для многих состояний грунта для средних условий выемки.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,2
    • Длина (дюймы): 8
    • Машина: Мини-экскаватор
    mini hydraulic excavator
    306, 305.5, 306E 305.5E 305E 305E2 CR 305E2 306E2 305.5E2 CR 305.5E2