Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры
    Пришло время обслуживания?
    С нами это просто.
    Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

    175-2841: Воздушный фильтр кабины

    Номер по каталогу: 175-2841
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сверхэффективные воздушные фильтры кабины отличаются высокой начальной и общей эффективностью с улучшенной производительностью и увеличенным сроком службы. Они специально разработаны для работы в сильно запыленных условиях, например на шахтах или в пустыне.

    Воздушные фильтры кабины Cat® производятся с использованием улучшенной технологии фильтрации, которая уменьшает воздушные раздражители, создавая более чистые и комфортные рабочие условия для оператора.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • КПД: Фильтры сверхвысокой эффективности
    • Тип мультимедийных материалов: Фильтры сверхвысокой эффективности
    wheel-type loader
    990K 993K 994H 994K 992K

    off-highway truck
    793C 775E 769D 777E 775D 793F AC 773F 776D 773D 793F XQ 773E 777D 775F 771D 797F 793F OEM 793F CMD 793F 793D 795F AC 795F XQ 773GC 777F 777B

    wheel dozer
    844K 854K 854G 834G

    track-type tractor
    D11R D9R D9T D10R