Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    175-3166: КЛАПАН В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 175-3166
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Предохранительный клапан воздушного компрессора

    Описание:
    •  Предохранительные клапаны являются важными компонентами воздушных компрессоров, которые обеспечивают подачу воздуха в различные компоненты двигателя.

    Характеристики:
    •  Запасные части Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристикам и отличаются долговечностью, надежностью, производительностью, экологичностью и возможностью повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 22,9
    • Длина (мм): 114,3
    • Ширина (мм): 101,6
    ieng
    C-12 3406E C18 3456 3406B C-15 C-16 3196 C-18 3406C C-10 C16 3176C

    teng
    C-12 3406E C18 3456 3406B C-15 C-16 3196 C-18 3406C C-10 C16 3176C