Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    175-3171: Прокладка

    Номер по каталогу: 175-3171
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прокладки воздушного компрессора

    Описание:
    Прокладки являются важными компонентами воздушных компрессоров, которые обеспечивают подачу воздуха в различные компоненты двигателя.

    Характеристики:
    Компоненты Cat® изготавливаются по жестким техническим требованиям и отличаются долговечностью, надежностью, производительностью, экологичностью и возможностью повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 2,5
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Габаритная ширина (мм): 0
    • Длина (мм): 304,8
    • Ширина (мм): 203,2
    engine - industrial
    3406B C-12 C-16 3406E 3176C 3406C 3456 C-10 3196 C-15 C18 C16 C-18

    engine - truck
    3406B C-12 C-16 3406E 3176C 3406C 3456 C-10 3196 C-15 C18 C16 C-18