Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    175-3230: МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 175-3230
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Масляный поддон

    Описание:

    • Масляные поддоны используются для удержания смазочного масла картера.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 368,3
    • Длина (мм): 915,67
    • Ширина (мм): 359,41
    ieng
    3126B 3116 3126

    teng
    3116 C7 3126E 3126B 3126