Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    175-4370: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

    Номер по каталогу: 175-4370
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аккумуляторные батареи большой емкости премиум-класса на 12 В для тока холодного пуска 825 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 12.90, 12.9
    • Доступные вентиляционные колпачки: Доступные вентиляционные колпачки, Accessible Vent Caps
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 100, 100
    • Клемма: Резьбовая шпилька, Threaded Stud
    • Напряжение, В: 12, 12
    • Применение: Starting and Deep Cycle, Запуск и глубокий цикл
    • Размерная группа: 31
    • Резервная мощность (rc) в минутах: 0, 190
    • Тип аккумуляторной батареи: Wet, Снаряженная
    • Тип оборудования: TRUCK, AGRICULTURAL, INDUSTRIAL
    • Тип сетки: Calcium Lead Alloy Grid Design, Конструкция сетки из свинцово-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Maintenance Free, Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (cca): 0, 825
    • Ширина (дюймы): 6.74