Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    175-4390: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

    Номер по каталогу: 175-4390
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аккумуляторные батареи большой емкости премиум-класса на 12 В для тока холодного пуска 1000 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 12,90
    • Доступные вентиляционные колпачки: Доступные вентиляционные колпачки
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 90
    • Клемма: Резьбовая шпилька
    • Масса полная (фунты): 60
    • Напряжение (В): 12
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: 31
    • Резервная мощность (минуты): 180
    • Тип аккумуляторной батареи: Снаряженная
    • Тип оборудования: ГРУЗОВОЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ, ПРОМЫШЛЕННОЕ
    • Тип сетки: Конструкция сетки из свинцово-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (CCA): 1000
    внедорожные самосвалы
    794AC, MT4400DAC, MT5300DAC

    колесные экскаваторы
    MH3059, MH3037, MH3049

    погрузчик с телескопической стрелой
    TL1255D, TL1055D, TL642D, TL943D, TH3510D, TH514D, TH408DLRC, TH357DLRC, TH3510DLRC, TH408D, TH306D, TH306DLRC, TH357D