Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    175-7660: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 175-7660
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг системы кондиционирования воздуха в сборе

    Описание:
    Используется для циркуляции хладагента в системе кондиционирования воздуха.


    Характеристики:
    Конструкция включает термопластичную внутреннюю трубку, тканевую оплетку и синтетическую оболочку. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Системы кондиционирования воздуха на строительных, грузовых и сельскохозяйственных машинах.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (см): 500, 500
    • Максимальное рабочее давление (фунты на кв. дюйм): 500, 500
    • Тип: 1543J
    • Типоразмер: -12, -12
    • Типоразмер (дюймы): -12, -12