Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    175-8038: БЛОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА CLASSIC

    Номер по каталогу: 175-8038
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо Classic™

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.


    Характеристики:

    • Гусеничная лента Cat® Classic™ предлагает стандартное решение ходовой части, сокращая расходы на управление машинами и эксплуатацию устаревающего оборудования. Такой недорогой альтернативный вариант для старого оборудования Cat обладает именем Cat и подкрепляется стандартной гарантией Caterpillar.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 26,61
    • Диаметр фланца (дюймы): 28,27
    • Размер болта (дюймы): 3/8
    • Тип фланца: Центральный фланец
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.