Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    176-0490: КЛАПАН СЖАТИЯ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 176-0490
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Клапан с ножным управлением топливоперекачивающего насоса

    Описание:

    • Клапаны с ножным управлением являются важными компонентами топливоперекачивающих насосов, подающих топливо из баков в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,8
    • Высота (мм): 71,12
    • Длина (дюймы): 13
    • Длина (мм): 330,2
    • Ширина (мм): 71,12
    wheel dozer
    824G II

    excavator
    385C, 320C, 385C L 322C, 345B II 385B, 365B L 325C, 5090B, 365B II 385C L MH 330C L 365C 330C LN 365B, 330C