Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    176-3209: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

    Номер по каталогу: 176-3209
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Распределительный вал

    Описание:

    • Распределительные валы находятся на одной линии с цилиндрами двигателя. Кулачки распределительного вала соответствуют клапанам двигателя. При вращении распределительного вала они открывают и закрывают впускные и выпускные клапаны.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 215,9
    • Длина (мм): 426,72
    • Ширина (мм): 208,28
    ieng
    G3616 G3612 G3606B G3608 G3606