Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    176-3225: ПРИВОДНОЙ ВАЛ

    Номер по каталогу: 176-3225
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Приводной вал масляного насоса

    Описание:

    • Приводные валы — важные компоненты масляных насосов, которые обеспечивают циркуляцию моторного масла во вращающихся подшипниках, поршнях и распределительных валах двигателей.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 83,9
    • Длина (мм): 330,2
    • Ширина (мм): 83,9
    track-type tractor
    D11R, D11N

    wheel-type loader
    992G

    wheel dozer
    854G

    engine - industrial
    3508 3508B

    excavator
    5130B

    off-highway truck
    777D, 776D, 776C, 777, 777C, 777B