Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    176-3610: КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ

    Номер по каталогу: 176-3610
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект подшипников турбокомпрессора

    Описание:

    • Комплект включает болт, подшипник скользящего трения, упорное кольцо, скобу, упорный подшипник и дополнительный подшипник

    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 228,6
    • Длина (мм): 139,7
    • Ширина (мм): 139,7
    3500
    G3520C

    3600
    G3608