Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    176-4558: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 176-4558
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Термопластичный шланг с уменьшенным внешним диаметром в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлических масел на основе нефти и синтетических материалов в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Включает термопластическую внутреннюю трубку, устойчивую к гидравлическим маслам на основе нефти и синтетическим материалам, смазочным маслам, воздуху и воде. Имеет армирующий слой из синтетического волокна и термопластическую внешнюю оболочку, устойчивую к гидравлической жидкости, абразивным материалам и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и отличную выносливость.


    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические системы среднего давления. Шланг может также использоваться с воздухом, водой и водно-гликолевой смесью при температуре до +66 °C.

    forestry excavators
    322CFMLGP, 320CFMST, 322CFMHW, 320CFMHW, 330CFMST, 325CFMHW, 322CFMST, 330CFMHW, 325CFMST

    track excavators
    320C, 325CL, 330CL, 320CL, 322C, 325C, 320CLRR, 330CMH, 320CLU, 322CL, 330C, 312C, 330COEM, 320CU, 320CLN, 315CL, 320CS, 330CLN, 325CLN, 322CLN, 325CCR, 318C, 315C, 312CL, 325CMH