Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    176-4769: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 176-4769
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг контура управления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлических жидкостей на основе нефти, воды или синтетических жидкостей.


    Характеристики:
    Включает резиновую внутреннюю трубку, устойчивую к гидравлическим жидкостям, проволочную усиливающую спираль, специальную внешнюю оболочку, устойчивую к погодным условиям. Имеет маленький внешний диаметр (OD), делающий его пригодным для прокладки в тесных гидравлических системах. Такая конструкция обеспечивает легкую установку, длительный срок службы и отличную выносливость.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для эксплуатации в условиях среднего давления.

    forest products
    320C, 385C FS 325C, 322C, 385C, 322C FM 330C FM 330C, 320C FM 385C L 330C L 325C FM

    excavator
    320C, 385C FS 325C, 322C, 385C, 322C FM 330C FM 330C, 320C FM 385C L 330C L 325C FM