Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    176-4870: ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 176-4870
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Смазываемые гусеничные ленты в сборе

    Описание:

    • Гусеничные цепи, приводимые в движение ведущим колесом и бортовым редуктором, поддерживают вес машины, рейку для движения машины и место для установки башмаков.

    Характеристики:

    • Смазываемая гусеничная лента состоит из пальцев и втулок с внутренней смазкой, что устраняет контакт и трение; каждый шарнир звена герметизирован для сохранения консистентной смазки. Это увеличивает срок внутреннего износа на 25% по сравнению с герметизированной гусеничной лентой, уменьшает шум ходовой части и сокращает опасность заморозки или заклинивания шарниров.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 43
    • Размер болта (дюймы): 0,6299
    • Размер болта (мм): M16
    • Тип башмака: С тройным грунтозацепом, смещенный, правый
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,75
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 171,5
    excavator
    312C L 314D CR 312B, 312D2, 313D2 GC 314C 313D2, 312C, 313B 312D2 L 312E L 314D LCR 314E CR 311D LRR 313D, 312B L 314F CR 312D, 312D L 314E LCR