Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    176-7000: БЛОК ВОДЯНОГО НАСОСА

    Номер по каталогу: 176-7000
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Водяной насос

    Описание:

    • Водяные насосы обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Наши водяные насосы проектируются с учетом циклических нагрузок шестеренчатого привода, а уникальная геометрия уменьшает риск кавитации, вызываемой появлением воздушных пробок в системе охлаждения. Все компоненты водяных насосов — подшипники, валы, крыльчатки — функционируют как согласованная система, что оптимизирует эффективность и срок службы водяных насосов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,8
    • Длина (дюймы): 10,8
    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    engine - industrial
    C-12 3176C 3196

    excavator
    365B, 365B L 345B II 345B L

    articulated dump truck
    725, 730

    engine - truck
    C-12 C-10

    challenger
    95E, 85E, 75E, 65E