Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    176-7124: ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ

    Номер по каталогу: 176-7124
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    wktl
    VT30 P315 VT60 VT40 MP15 MP40 P360 S340 MP30 S385C S340B VHS-30/3 MP20 S320 VHS-70 VHS-70/3 VHS-50/3 VHS-30 S385B VT50 VHS-40 VHS-60/3 S390 S325B S365C P325 S325 VHS-60 S365B S305 VHS-60/4 VHS-70/4 VHS-50 S320B VHS-10 VHS-40/3 P335 S365