Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    176-7125: ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ

    Номер по каталогу: 176-7125
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    wktl
    MP30 MP40 VT40 MP20 S365B VHS-60 VHS-70/3 VHS-50 P325 VHS-70/4 S340 P360 P315 S325B S325 S340B MP15 VHS-10 VT60 S320 VHS-60/3 VHS-40/3 VT30 P335 S305 VHS-40 VHS-30 VHS-70 VHS-30/3 S390 VT50 VHS-50/3 S365 S365C S385B VHS-60/4 S385C S320B