Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    176-7558: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 176-7558
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг от среднего до высокого давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлической жидкости на основе нефти или воды, водно-гликолевой и водно-масляной огнестойкой гидравлической жидкости, горячего масла, жидкой и консистентной смазки, сырой и топливной нефти, воздуха и воды.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю синтетическую маслостойкую резиновую трубку, два слоя оплетки из высокопрочной стальной проволоки, разделенные слоем из синтетического каучука, и наружное покрытие из синтетического каучука, стойкое к нефти и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Системы среднего и высокого давления с периодическими изгибами, циклическими скачками давления и вибрацией.

    integrated toolcarrier
    IT62G II

    work tool
    VHS-50 S365C VHS-30/3 VHS-70/3 S325B VHS-30 VHS-60/4 FUSION S340B S365B VHS-40/3 VHS-60/3 S385C S325 VHS-50/3 VHS-60 S305 S340 VHS-40 VHS-10 S320 VHS-70/4 S390 S320B S385B S365 VHS-70

    wheel-type loader
    924G, 924H, 924HZ, 950G II 924GZ, 962G II