Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    176-8234: ХОМУТ

    Номер по каталогу: 176-8234
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Хомут Т-образного болта

    Хомуты Cat® являются устройствами, предназначенными для плотной фиксации двух деталей друг к другу.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Максимально эффективный диаметр (дюймы): 5,16
    • Материал: НЕРЖ. СТАЛЬ
    • Минимально эффективный диаметр (дюймы): 5,16
    • Ширина зажима (дюймы): 0,75
    motor grader
    24, 24N

    wheel-type loader
    993K, 950K, 990K, 950M, 950M Z 962K, 988K XE 988 XE 988K, 962M, 962M Z 962

    track loaders
    963D, 953D

    track type tractors
    D6NXL, D11T, D10T2, D11TCD

    expanded mining products
    6015B

    compactors
    836K, 826K, 825K, 836KLRC

    articulated dump truck
    740B, 730C, 740, 740C 740 GC 730C2 EJ 730, 735B, 725, 735 OEM 745 735C, 735

    motor graders
    24, 24N

    articulated trucks
    730, 730C, 725C2, 730C2, 730C2EJ, 735DLRC, 735B, 730DEJ, 735D, 730DEJLRC, 740B, 725C, 745C, 735C, 725, 740CEJ, 735, 730CEJ, 730D, 730DLRC, 740BEJ, 745D, 740OEM, 735OEM, 730OEM, 725OEM, 740DEJ, 740GC

    off-highway truck
    775G OEM 777G, 775G, 773G OEM 773G

    large mining products
    6020B, 6015B

    underground mining loaders
    R2900G

    track-type tractor
    D6N D11T, D5R LGP D5R XL

    wheel dozer
    844K

    wheel loaders
    988K, 993K, 950L, 980M, 962K, 950M, 982M, 962M, 962L, 950K, 993KLRC, 990KLRC, 962MZ

    wheel dozers
    824K, 834K, 844KLRC

    earthmoving compactor
    836K