Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    177-0847: ПЕРЕДНЯЯ ГОЛОВКА

    Номер по каталогу: 177-0847
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Передняя головка молота в сборе Cat®

    Описание:
    Передняя головка поддерживает весь узел молота и размещает навесное оборудование.

    Характеристики:
    Передняя головка молота Cat® изолирована с помощью цельной водяной рубашки подвески, который поглощает вибрации и звук. Пониженный уровень шума позволяет использовать молот в городских условиях и других зонах с ограничением уровня шума.

    Рекомендуемое применение:
    Молоты Cat используются на погрузчиках с бортовым поворотом, экскаваторах-погрузчиках с обратной лопатой и всех типах экскаваторов, используемых для сноса зданий, строительства сооружений, карьерных разработок и промышленного дробления.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 299,72
    • Длина (мм): 744,22
    • Ширина (мм): 299,72
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.