Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    177-1050: ВАЛ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 177-1050
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Вал водяного насоса

    Описание:

    • Валы — это важные компоненты водяных насосов, которые обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 53,3
    • Длина (мм): 205,7
    • Ширина (мм): 53,3
    7 to 9 liter
    C9 C-9

    track loaders
    973C

    track type tractors
    D6TLGP, D6RIIIXLVP, D6RIIXL, D7RLGP, D7RXR, D6RIIIXL, D6RIIILGPVP, D6TXWVP, D6RII, D6T, D6RIIXW, D6TLGPVP, D7R, D6RIII, D6RIILGP, D6R2XL, D6TXLVP, D6R, D6TXL, D6RIIIXW, D6RXL, D6TXW, D6RIIIXWVP, D6RLGP, D6R2LGP, D6RIIILGP, D6R2