Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    177-1053: ШКИВ

    Номер по каталогу: 177-1053
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив водяного насоса

    Описание:

    • Шкивы водяных насосов обеспечивают привод насосов с помощью ремней.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 53,3
    • Длина (мм): 139,7
    • Ширина (мм): 134,6
    engine - machine
    C-9

    engine - industrial
    C-9

    excavator
    330C FM 330C, 330C L 330C LN

    engine - truck
    C9

    challenger
    MTC745, MT765, MT745, MTC735, MTC765, MTC755, MT755, MT735